Talo indoor round dining table
Talo indoor round dining table
Talo indoor round dining table
    expormim

    Talo indoor round dining table

    Tabletop and legs made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. The base is fitted with a metallic counterweight to ensure the stability of the table. The collection is also available in lacquered version (MDF) and in European oak veneer.

    Kom i kontakt med expormim

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.talo-indoor-round-dining-table-150
    • ProduktfamilieTalo indoor
    • ProduktgruppeIndoor
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2024-11-25
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)750
    • Bredde (mm)1500
    • Dybde (mm)1500
    Relatert
    • HovedmaterialeEik
    • Designet iSpania
    • Produsert iSpania
    • Nettovekt (kg)112
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Bord
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • OmniClass-nummer23-21 23 15
    • OmniClass-tittelResidential Tables