Talo outdoor hexagonal dining table
Talo outdoor hexagonal dining table
Talo outdoor hexagonal dining table
    expormim

    Talo outdoor hexagonal dining table

    ­UHPC concrete base made up of natural mineral components and organic fibers (non-metallic), which ensure exceptional resistance to weathering. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick, FENIX NTM® 12 mm/0.47” thick and Dekton® 12 mm/0.31″ thick.

    Kom i kontakt med expormim

    Spesifikasjon

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.talo-outdoor-hexagonal-dining-table
    • ProduktfamilieTalo outdoor
    • ProduktgruppeOutdoor collection
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-10-20
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)740
    • Bredde (mm)1600
    • Dybde (mm)1500
    Relatert
    • HovedmaterialeMur
    • Produsert iSpania
    • Nettovekt (kg)125
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Bord
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 beskrivelseDining tables
    • CSI MasterFormat 2014 kode11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Equipment
    • OmniClass-nummer23-11 29 15
    • OmniClass-tittelExterior Tables