Talo outdoor hexagonal coffee table
Talo outdoor hexagonal coffee table
Talo outdoor hexagonal coffee table
    expormim

    Talo outdoor hexagonal coffee table

    ­UHPC concrete base made up of natural mineral components and organic fibers (nonmetallic), which ensure exceptional resistance to
    weathering. Optional clear tempered glass top.

    Kom i kontakt med expormim

    Spesifikasjon

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.talo-outdoor-round-dining-table-51
    • ProduktfamilieTalo outdoor
    • ProduktgruppeOutdoor collection
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-10-30
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)290
    • Bredde (mm)510
    • Dybde (mm)460
    Relatert
    • HovedmaterialeMur
    • Produsert iSpania
    • Nettovekt (kg)17
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Bord
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_21_14
    • Uniclass 2015 beskrivelseCoffee tables
    • CSI MasterFormat 2014 kode11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Equipment
    • OmniClass-nummer23-11 29 15
    • OmniClass-tittelExterior Tables