Swing Door Drive Unit FD 10
Swing Door Drive Unit FD 10
Swing Door Drive Unit FD 10
Swing Door Drive Unit FD 10
Swing Door Drive Unit FD 10
Swing Door Drive Unit FD 10
Swing Door Drive Unit FD 10

    Swing Door Drive Unit FD 10

    Kompakt og pålitelig drivmekanisme for anvendelse i områder med tung footfall. Denne støysvak elektro drivenheten kommer i en imponerende slank pakke. Dens konstruksjon er både robust og motstandsdyktig mot hærverk making den egnet for et hvilket som helst sted.
    Spesifikasjon
    • Gilgen FD 10 og FD 10-invers svingdør drivenheter Gilgen FD 10 (standard) og FD 10-Invers (smoke-ekstraksjon) svingportdrivenhetene Gilgen GD 10 svingdøren drivenheter, TÜV-testet for samsvar med EN 16005 og DIN 18650. Disse drivenhetene er svært konsekvent når det gjelder ytelse, lang levetid og stille gange. Egnet også for dører med et dørblad bredde opp til 1,100 mm og et dørblad vekt opp til 150 kg. () FD 10 standard () FD 10-Invers røyke-ekstraksjon (kan åpnes med strømmen) Driv komponenter og styresystemet er plassert i en sleekly utformet dekker. Full-energidriv med integrert / konfigurerbar lavenergi-funksjon (for drift uten sikkerhetssensorer). Enkel å sette opp og drifte via den integrerte grafiske displayet. 3-stillingen programvelgeren integrert i sidedekslet. Tilkoblingsklemmer for drift og sikkerhet / sikkerhetselementer, i tillegg til “E” - åpen og motor låser. Drivenhet og foringsrør Dimensjoner: 70 mm x 125 mm x 730 mm (HxDxW) () E6 / EV1 aluminiumskasse fargeløs eloksert finish () -Kabinett polert kromstål () E6 / EV1 fullstendig aluminiumskasse fargeløs anodisert overflate (som tofløyet dører) mulige konfigurasjoner () Enkelt blad () Bi-avskjed (to-fløyet dør) () Emergency-utgang funksjon () Røyk ekstraksjon funksjon (invers) () Emergency-utgang og røyk ekstraksjon funksjon (invers) Installasjon og stang varianter () Karm montert med glidestenger i å skyve konfigurasjon () Karm montert med glidestenger i å trekke konfigurasjon () Karmmontert med standard-staver i skyve-konfigurasjonen (for best mulig kraftoverføring) () Blad-montert med glidestenger i presser konfigurasjon (når høyden er begrenset) () Blad-montert med glidestenger i å trekke konfigurasjon (når høyden er begrenset) () Blad-montert med standard-staver i å skyve konfigurasjon (når høyden er begrenset) Tilbehør og ekstra funksjoner () Tilkobling klaff (for to-blad nødutgang dører) Ytterligere kontrollelementer () Spenning-frie utganger for kvitteringer til, for eksempel, styringssentral (via relé PCB) () Gilgen radiokretskortet og GFU håndsender drift med programmerbar spesialfunksjon () Interlock (for eksempel for beskyttelse mot vind). brukerbeskyttelse () LZR flat-scan laser, sikkerhet / sikkerhetssensor for automatiske svingdører. For pålitelig overvåkning av åpne / lukke-bevegelser, blant annet den sekundære lukkekanten. Montert eksternt på innsiden og utsiden av dørbladet. drifts~~POS=TRUNC Standard: 3-stillingen programvelgeren integrert i sidedekslet. Valgfri: () Fast montert D-BEDiX programvelgeren For enkelt valg av dør-funksjon, og for å vise ulike elementer av systeminformasjon () Flush installasjon (med kundens flush-type boks) () Overflateinstallasjon (med overflate-type plast ramme, i hvitt) () KOMBI-D-BEDiX med nøkkel sylinder for å blokkere den valgte driftsmodus Programvelger nøkkel med opplyst LCD-skjerm, for å velge portfunksjon, for å justere alle portparametere og viser driftsdata. () Innfelling i tvilling-boksen (dybde 1?) () Overflateinstallasjon (med overflate-type plast ramme, dobbel, i hvitt) Kontroll / aktiveringselementer () Radar enhet som er festet til innsiden, bevegelsessensor for åpning pålitelig () Radar enhet som er festet til utsiden, bevegelsessensor for åpning pålitelig () trykknapper Kontaktløs ATC for optimal drift hygienisk () OPEN trykknapp, hvit, fra Feller EDIZIOdue () OPEN trykknapp, grønt lys, fra Feller EDIZIOdue () NØD ÅPEN trykknapp, grønn opplyst, med “nødutgang” symbol () Key-opererte ÅPEN impulsbryter
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.FD_10
    • ProduktfamilieAutomatic Swing Doors
    • ProduktgruppeSwing Door Operator
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-01-14
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)70
    • Bredde (mm)730
    • Dybde (mm)125
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeRustfritt stål
    • Designet iSveits
    • Produsert iSveits
    • Nettovekt (kg)8.2
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriDører - Døråpnere
    • IFC-klassifiseringdør
    • UNSPSC-navnDoor openers
    • UNSPSC-kode30171512