Swing Door Drive Unit FD 20
Swing Door Drive Unit FD 20
Swing Door Drive Unit FD 20

    Swing Door Drive Unit FD 20

    En drivmekanisme - mange mulige bruksområder Den Gilgen FD 20 svingdør drivenheten er svært konsekvente når det gjelder ytelse, lang levetid og stille gange. Fra lightweigth innvendige dører til tyngre ytterdører er laget for å tåle kraftig vind - den Gilgen FD 20 er alltid det riktige valget!
    Spesifikasjon
    • Gilgen FD 20, FD 20-F og 20 FD-Invers svingdør drivenhetene Gilgen FD 20 (standard), FD 20-F (brannklassifisert) og FD 20-Invers (smoke-ekstraksjon) svingportdrivenhetene Gilgen FD 20 svingdøren drivenheter TÜV-testet for samsvar med EN 16005 og DIN 18650. Disse drivenhetene er svært konsekvent når det gjelder ytelse, lang levetid og stille gange. Egnet også for tunge ytterdører utsatt for vindbelastning. () FD 20 standard () FD 20-F brannklassifisert (med DIBt godkjenning) () FD 20-Invers ekstraksjon røyke (kan åpnes med strømmen) Driv komponenter og styresystemet er plassert i en sleekly utformet dekker. Full-energidriv med integrert / konfigurerbar lavenergi-funksjon (for drift uten sikkerhetssensorer). Enkel å sette opp og drifte via den integrerte grafiske displayet. Opplyst program velgerne (herunder manuelle utløser og reset) integrert i sidedekselet. Tilkoblingsklemmer for drift og sikkerhet / sikkerhetselementer, i tillegg til “E” - åpen og motor låser. Drivenhet og foringsrør Dimensjoner: 95 mm x 120 mm x 690 mm (HxDxW) () E6 / EV1 aluminiumskasse fargeløs eloksert finish () -Kabinett polert kromstål () E6 / EV1 fullstendig aluminiumskasse fargeløs anodisert overflate (som tofløyet dører) () Full foringsrør i polert kromstål (som tofløyet dører) mulige konfigurasjoner () Enkelt blad () Bi-avskjed (to-fløyet dør) () Emergency-exit / escape route funksjon () Brannbeskyttelsesfunksjonen () Emergency-utgang og brannbeskyttelsesfunksjonen () Røyk ekstraksjon funksjon (invers) () Emergency-utgang og røyk ekstraksjon funksjon (invers) Installasjon og stang varianter () Karm montert med glidestenger i å skyve konfigurasjon () Karm montert med glidestenger i å trekke konfigurasjon () Karmmontert med et vanlig skyvestenger i skyve-konfigurasjonen (for best mulig kraftoverføring) () Blad-montert med glidestenger i presser konfigurasjon (når høyden er begrenset) Tilbehør og ekstra funksjoner () Integrert røykvarsler (i drivmekanismehuset) () Integrert mekanisk lukkesekvens regulator (for brannklassifiserte to fløyer) () Tilkobling klaff (for to-blad nødutgang dører) Ytterligere kontrollelementer () Spenning-frie utganger for kvitteringer til, for eksempel, styringssentral (via relé PCB) () Gilgen radiokretskortet og GFU håndsender drift med programmerbar spesialfunksjon () Interlock (for eksempel for beskyttelse mot vind). brukerbeskyttelse () LZR flat-scan laser, sikkerhet / sikkerhetssensor for automatiske svingdører. For pålitelig overvåkning av åpne / lukke-bevegelser, blant annet den sekundære lukkekanten. Montert eksternt på innsiden og utsiden av dørbladet. drifts~~POS=TRUNC Standard: Opplyst program kontrollknapper (herunder manuelle utløser og reset) integrert i sidedekselet Valgfri: () Fast montert D-BEDiX programvelgertast. For enkelt valg av dør-funksjon, og for å vise ulike elementer av systeminformasjon () Flush installasjon (med kundens flush-type boks) () Overflateinstallasjon (med overflate-type plast ramme, i hvitt) () KOMBI-D-BEDiX med nøkkel sylinder for å blokkere den valgte driftsmodus. Programvelger nøkkel med opplyst LCD-skjerm, for å velge portfunksjon, justere døren parametre og vise driftsdata. () Innfelling i tvilling-boksen (dybde 1?) () Overflateinstallasjon (med overflate-type plast ramme, 2X, i hvitt) () Manuell aktivering og “reset” knapper (dobbel rocker switch), rød () Med Feller Ediziodue flush-type plast ramme, red. For installasjon i innleiret, skyll-type eske () Med Feller Ediziodue overflate-type plast ramme, hvit. For utenpåliggende montering Kontroll / aktiveringselementer () Radar enhet som er festet til innsiden, bevegelsessensor for åpning pålitelig () Radar enhet som er festet til utsiden, bevegelsessensor for åpning pålitelig () Kontaktløs ATC trykknapp for optimal drift hygienisk () OPEN trykknapp, hvit, fra Feller EDIZIOdue () OPEN trykknapp, grønt lys, fra Feller EDIZIOdue () NØD ÅPEN trykknapp, grønn opplyst, med “nødutgang” symbol () Key-opererte ÅPEN impulsbryter
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.FD_20
    • ProduktfamilieAutomatic Swing Doors
    • ProduktgruppeSwing Door Operator
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-01-16
    • Utgavenummer2
    • Høyde (mm)95
    • Bredde (mm)690
    • Dybde (mm)120
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeRustfritt stål
    • Designet iSveits
    • Produsert iSveits
    • Nettovekt (kg)10.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriDører - Døråpnere
    • IFC-klassifiseringdør
    • UNSPSC-navnDoor openers
    • UNSPSC-kode30171512