Croma 100 Classic Overhead shower 3jet Green 2 GPM
Croma 100 Classic Overhead shower 3jet Green 2 GPM
    hansgrohe

    Croma 100 Classic Overhead shower 3jet Green 2 GPM

    Croma 100 Classic Overhead shower 3jet 2.0 GPM
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 04333000 Chrome - 04333820 Brushed Nickel - 04333830 Polished Nickel - 04333920 Rubbed Bronze - 04333950 Brushed Brass Specification: • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, Massage spray, Shampoo spray • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • maximum flow rate at 3 bar: 7,6 l/min • installation: wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.04333000
    • ProduktfamilieOverhead showers
    • ProduktgruppeCroma 100 Classic
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-03-26
    • Utgavenummer1
    • Høyde (tommer)3
    • Bredde (tommer)5.25
    • Dybde (tommer)5.25
    Relatert
    • Hovedmaterialekrom
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (pund)0.3
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011383
    • ETIM-navnShower head
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures