Talis Single lever kitchen mixer 190 Loop with pull-out spray
hansgrohe

Talis Single lever kitchen mixer 190 Loop with pull-out spray

4.9 av 5 stjerner4.9(16 anmeldelser)
Talis Single lever kitchen mixer 190, pull-out spray, 2jet
Spesifikasjon
  • Surfaces: - 04700005 Chrome - 04700805 Stainless Steel Optic - 04700695 Matt Black/Brushed Gold Optic - 04700045 Matt Black/Stainless Steel Optic Specification: • swivel range 360° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ compression • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • not suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.04700005
  • ProduktfamilieKitchen mixers
  • ProduktgruppeTalis
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2018-01-15
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)23.62
  • Bredde (mm)4.9
  • Dybde (mm)12.38
Relatert
  • Designet iTyskland
  • Produsert iTyskland
  • Nettovekt (kg)3.4
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringVentil
  • ETIM-kodeEC011431
  • ETIM-navnKitchen mixing tap
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 beskrivelseSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-tittelFaucets
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures