Joleena Single lever kitchen mixer 14", 1jet
Joleena Single lever kitchen mixer 14", 1jet
    hansgrohe

    Joleena Single lever kitchen mixer 14", 1jet

    Joleena Single lever kitchen mixer 14", 1jet
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 04795000 Chrome - 04795670 Matt Black - 04795800 Stainless Steel Optic - 04795830 Polished Nickel Specification: • swivel range 150° • normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ compression • not suitable for continuous flow water heaters
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.04795000
    • ProduktfamilieKitchen Faucets
    • ProduktgruppeJoleena
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-11-02
    • Utgavenummer1
    • Høyde (tommer)14
    • Bredde (tommer)5.39
    • Dybde (tommer)8.7
    Relatert
    • Hovedmaterialekrom
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (pund)1.9
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriKjøkken - Kraner og blandebatterier
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kode11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Kitchen Appliances
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures