13206XXX Ecostat Dusjtermostat 1001 CL DZR
13206XXX Ecostat Dusjtermostat 1001 CL DZR
    hansgrohe

    13206XXX Ecostat Dusjtermostat 1001 CL DZR

    Ecostat Dusjtermostat 1001 CL DZR
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 13206000 krom Specification: • 1 utløp • senteravstand: 150 mm ± 12 mm • Ecostop-knapp begrenser vannforbruket til 10 l/min • gjennomstrømningsmengde hånddusjtilkobling (ved 3 bar): 17 l/min • termostatelement, med keramisk ventil 180° • sikkerhetssperre ved 40 °C • innstillbar temperaturbegrensning • tilbakeslagsventil • material grep: metall
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.13206XXX
    • ProduktfamiliePuristic
    • ProduktgruppeBathroom Designs
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-11-23
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)1.9
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015 kodeSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 beskrivelseShowers
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures