13207XXX Ecostat Kar-/dusjtermostat 1001 CL, DZR
13207XXX Ecostat Kar-/dusjtermostat 1001 CL, DZR
    hansgrohe

    13207XXX Ecostat Kar-/dusjtermostat 1001 CL, DZR

    Ecostat Kar-/dusjtermostat 1001 CL, DZR
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 13207000 krom Specification: • overheng 156 mm • 2 utløp • senteravstand: 150 mm ± 12 mm • gjennomstrømningsmengde for kartut ved 3 bar: 20 l/min • gjennomstrømningsmengde for hånddusj ved 3 bar: 17 l/min • min. driftstrykk: 1 bar • maks. driftstrykk: 10 bar • termostatelement, stenge-/venderventil • sikkerhetssperre ved 40 °C • innstillbar temperaturbegrensning • tilbakeslagsventil • inneholder smussil
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.13207XXX
    • ProduktfamiliePuristic
    • ProduktgruppeBathroom Designs
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-11-23
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)2.2
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015 kodeSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 beskrivelseShowers
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers