15361XXX Ecostat E Dusjtermostat 150cc DZR
15361XXX Ecostat E Dusjtermostat 150cc DZR
    hansgrohe

    15361XXX Ecostat E Dusjtermostat 150cc DZR

    Ecostat E Dusjtermostat 150cc DZR
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 15361000 krom Specification: • 1 utløp • senteravstand: 150 mm ± 12 mm • EcoStop-knapp begrenser vannforbruket til 9 l/min • maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 15 l/min • gjennomstrømningsmengde hånddusjtilkobling (ved 3 bar): 15 l/min • termostatelement • sikkerhetssperre ved 40 °C • ikke justerbar temperaturregulering • tilbakeslagsventil • inneholder smussil
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.15361XXX
    • ProduktfamiliePuristic
    • ProduktgruppeBathroom Designs
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-11-23
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)66
    • Bredde (mm)306
    • Dybde (mm)64
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)2.8
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015 kodeSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 beskrivelseShowers
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures