15367XXX Ecostat E Kar-/dusjtermostat 150cc, DZR
15367XXX Ecostat E Kar-/dusjtermostat 150cc, DZR
    hansgrohe

    15367XXX Ecostat E Kar-/dusjtermostat 150cc, DZR

    Ecostat E Kar-/dusjtermostat 150cc, DZR
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 15367000 krom Specification: • overheng 171 mm • 2 utløp • senteravstand: 150 mm ± 12 mm • maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 20,7 l/min • gjennomstrømningsmengde for kartut ved 3 bar: 21 l/min • gjennomstrømningsmengde for hånddusj ved 3 bar: 15 l/min • stenge-/venderventil, termostatelement • sikkerhetssperre ved 40 °C • innstillbar temperaturbegrensning • tilbakeslagsventil • med lyddemper • inneholder smussil
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.15367XXX
    • ProduktfamilieBath thermostat
    • ProduktgruppeEcostat E
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-11-23
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)68
    • Bredde (mm)306
    • Dybde (mm)204
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)3.1
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringVentil
    • ETIM-kodeEC010862
    • ETIM-navnBath mixing tap
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 beskrivelseTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets