26689XXX Ecostat Utenpåliggende dusjpakke Vario med Ecostat 1001 CL termostat og dusjstang 65 cm Nordic-DZR
26689XXX Ecostat Utenpåliggende dusjpakke Vario med Ecostat 1001 CL termostat og dusjstang 65 cm Nordic-DZR
26689XXX Ecostat Utenpåliggende dusjpakke Vario med Ecostat 1001 CL termostat og dusjstang 65 cm Nordic-DZR
    hansgrohe

    26689XXX Ecostat Utenpåliggende dusjpakke Vario med Ecostat 1001 CL termostat og dusjstang 65 cm Nordic-DZR

    Ecostat Utenpåliggende dusjpakke Vario med Ecostat 1001 CL termostat og dusjstang 65 cm Nordic-DZR
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 26689400 hvit/krom Specification: • består av: Hånddusj, dusjtermostat, dusjstang, glider, dusjslange • stråletype hodedusj: Rain, IntenseRain • velg dusjstråle med dreibar stråleskive • kuleledd i tilkobling for å hindre at dusjslangen krøller seg sammen • maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 12 l/min • dusjholderens vinkel kan justeres med 90°, kan dreies og justeres i høyde
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.26689XXX
    • ProduktfamilieShower combination
    • ProduktgruppeEcostat
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-11-23
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)650
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)2.6
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010109
    • ETIM-navnSliding rod combination
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers