27845XXX Croma 100 Utenpåliggende dusjpakke Vario EcoSmart med Ecostat Comfort kartermostat og dusjstang 65 cm Nordic-DZR
27845XXX Croma 100 Utenpåliggende dusjpakke Vario EcoSmart med Ecostat Comfort kartermostat og dusjstang 65 cm Nordic-DZR
    hansgrohe

    27845XXX Croma 100 Utenpåliggende dusjpakke Vario EcoSmart med Ecostat Comfort kartermostat og dusjstang 65 cm Nordic-DZR

    Croma 100 Utenpåliggende dusjpakke Vario EcoSmart med Ecostat Comfort kartermostat og dusjstang 65 cm Nordic-DZR
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 27845000 krom Specification: • består av: Hånddusj, dusjstang, Kartermostat, dusjslange, glider, såpeskål • stråletype hodedusj: Rain, massasjestråle, normal stråle, Sjampostråle • velg dusjstråle med dreibar stråleskive • kuleledd i tilkobling for å hindre at dusjslangen krøller seg sammen • maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 13,2 l/min • dusjholderens vinkel kan justeres med 90°, kan dreies og justeres i høyde
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.27845XXX
    • ProduktfamiliePuristic
    • ProduktgruppeBathroom Designs
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-11-23
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)650
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)2.9
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015 kodeSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 beskrivelseShowers
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures