Comfortflex Shower hose 125 cm
Comfortflex Shower hose 125 cm
    hansgrohe

    Comfortflex Shower hose 125 cm

    Comfortflex Shower hose 125 cm
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 28167000 Chrome Specification: • high-quality shower hose with metal effect • with plastic coating, easy to clean • shower hose length: 1.25 m • pivot connector prevent hose from tangling • kink-protected • connection thread: G ½
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.28167000
    • ProduktfamilieShower hoses
    • ProduktgruppeComfortflex
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-06-02
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)15
    • Bredde (mm)15
    • Dybde (mm)1250
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)232
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011535
    • ETIM-navnShower hose
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures