Comfortflex Shower hose 200 cm
Comfortflex Shower hose 200 cm
Comfortflex Shower hose 200 cm
Comfortflex Shower hose 200 cm
    hansgrohe

    Comfortflex Shower hose 200 cm

    Comfortflex Shower hose 200 cm
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 28169000 Chrome Specification: • high-quality shower hose with metal effect • with plastic coating, easy to clean • shower hose length: 2.00 m • pivot connector prevent hose from tangling • kink-protected • connection thread: G ½
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.28169000
    • ProduktfamilieShower hoses
    • ProduktgruppeComfortflex
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-06-02
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)15
    • Bredde (mm)15
    • Dybde (mm)2000
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)308
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011535
    • ETIM-navnShower hose
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures