28885XXX Porter Fine Shower holder
28885XXX Porter Fine Shower holder
28885XXX Porter Fine Shower holder
    hansgrohe

    28885XXX Porter Fine Shower holder

    Porter Fine Shower holder
    Spesifikasjon
    • Surfaces:

      - 28885000 Chrome

      - 28885140 Brushed Bronze

      - 28885340 Brushed Black Chrome

      - 28885670 Matt Black

      - 28885700 Matt White

      - 28885990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • universal design fitting perfectly to FixFit Fine S, E or Q

      • fixed holding position

      • for shower hoses with conical nut

      • material: metal

      • dimensions: 52 x 31 x 42 mm (HxWxD)

      • diameter drill hole: 6 mm

      • 2 drill holes

      • conical mount

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.28885XXX
    • ProduktfamilieShower support
    • ProduktgruppePorter Fine
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-03-16
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)52
    • Bredde (mm)31
    • Dybde (mm)42
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)0.13
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010132
    • ETIM-navnHand shower holder
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers