32015XXX Talis null
32015XXX Talis null
    hansgrohe

    32015XXX Talis null

    Talis null
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 32015000 krom Specification: • ComfortZone 80 • overheng 108 mm • stråletype: normal stråle • maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min • keramisk innmat • innstillbar temperaturbegrensning • passer til gass gjennomstrømningsvarmer
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.32015XXX
    • ProduktfamilieBasin mixers
    • ProduktgruppeTalis
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-11-23
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)168
    • Bredde (mm)48
    • Dybde (mm)140
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)1.2
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringVentil
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 beskrivelseMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kode41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 tittelMixers
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures