AddStoris Corner basket
AddStoris Corner basket
AddStoris Corner basket
AddStoris Corner basket
    hansgrohe

    AddStoris Corner basket

    AddStoris Corner basket
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 41741820 Brushed Nickel - 41741000 Chrome - 41741140 Brushed Bronze - 41741340 Brushed Black Chrome - 41741670 Matt Black - 41741700 Matt White - 41741990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material holder: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 40 mm • diameter drill hole: 6 mm • can be used additional as a shelf
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.41741XXX
    • ProduktfamilieSoap dishes /-basket
    • ProduktgruppeAddStoris
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-11-02
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)26
    • Bredde (mm)305
    • Dybde (mm)148
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)617.2
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEC010557
    • ETIM-navnSoap holder
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76_82
    • Uniclass 2015 beskrivelseSoap dishes
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 29 11
    • OmniClass-tittelHand Soap Holders
    • CSI UniFormat II kodeE2010
    • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings