AddStoris Double roll holder
AddStoris Double roll holder
AddStoris Double roll holder
AddStoris Double roll holder
    hansgrohe

    AddStoris Double roll holder

    AddStoris Toilet paper holder double
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 41748820 Brushed Nickel - 41748000 Chrome - 41748140 Brushed Bronze - 41748340 Brushed Black Chrome - 41748670 Matt Black - 41748700 Matt White - 41748990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 26 mm • diameter drill hole: 6 mm • for 2 paper rolls
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.41748XXX
    • ProduktfamilieRoll holders
    • ProduktgruppeAddStoris
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-11-02
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)32
    • Bredde (mm)300
    • Dybde (mm)78
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)472.8
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Toalettilbehør
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal