AddStoris Double hook
AddStoris Double hook
AddStoris Double hook
AddStoris Double hook
    hansgrohe

    AddStoris Double hook

    4.9 av 5 stjerner4.9(7 anmeldelser)
    AddStoris Towel hook double
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 41755820 Brushed Nickel - 41755000 Chrome - 41755140 Brushed Bronze - 41755340 Brushed Black Chrome - 41755670 Matt Black - 41755700 Matt White - 41755990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 50 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.41755XXX
    • ProduktfamilieHooks
    • ProduktgruppeAddStoris
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-11-02
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)21
    • Bredde (mm)66
    • Dybde (mm)36
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)125.6
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal