Xuniva S Above counter basin 400/400 without tap hole with overflow
hansgrohe

Xuniva S Above counter basin 400/400 without tap hole with overflow

Xuniva S Above counter basin 400/400 without tap hole with overflow
Spesifikasjon
  • Surfaces: - 60155450 White Specification: • material: ceramic • degree of gloss: glossy • without tap hole • with overflow • without shelf • without waste set • 400 x 400 mm • installation type: built-in • with mounting material
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.60155XXX
  • ProduktfamilieWashbasins
  • ProduktgruppeXuniva S
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2023-03-13
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)175
  • Bredde (mm)400
  • Dybde (mm)400
Relatert
  • Designet iTyskland
  • Produsert iTyskland
  • Nettovekt (kg)6
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • ETIM-kodeEC011550
  • ETIM-navnWashbasin
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 beskrivelseWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Lavatories
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-tittelSinks
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures