EluPura Q Wall hung WC 540 rimless
EluPura Q Wall hung WC 540 rimless
    hansgrohe

    EluPura Q Wall hung WC 540 rimless

    EluPura Q Wall hung WC 540 rimless
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 60194450 White Specification: • material: ceramic • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included • degree of gloss: glossy • flushing type: wash-down • rimless • concealed fastening • horizontal outlet • installation type: wall-mounted
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.60194XXX
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppeEluPura Q
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-08-30
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)400
    • Bredde (mm)360
    • Dybde (mm)540
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)22
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Toalett
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 beskrivelseWC pans
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-tittelToilets