Xuniva U Above counter basin 550/450 with tap hole and overflow, SmartClean
Xuniva U Above counter basin 550/450 with tap hole and overflow, SmartClean
    hansgrohe

    Xuniva U Above counter basin 550/450 with tap hole and overflow, SmartClean

    Xuniva U Above counter basin 550/450 with tap hole and overflow, SmartClean
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 61064450 White Specification: • material: ceramic • SmartClean: dirt-repellent glaze • degree of gloss: glossy • with one tap hole • with overflow • without shelf • without waste set • 550 x 450 mm • installation type: built-in • with mounting material
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.61064XXX
    • ProduktfamilieWashbasins
    • ProduktgruppeXuniva U
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-06-14
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)175
    • Bredde (mm)550
    • Dybde (mm)450
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)9.4
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011550
    • ETIM-navnWashbasin
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 beskrivelseWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Lavatories
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-tittelSinks
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures