Xuniva Q Wash bowl 300/300 without tap hole and overflow, SmartClean
hansgrohe

Xuniva Q Wash bowl 300/300 without tap hole and overflow, SmartClean

Xuniva Q Wash bowl 300/300 without tap hole and overflow, SmartClean
Spesifikasjon
  • Surfaces: - 61074450 White Specification: • material: ceramic • SmartClean: dirt-repellent glaze • degree of gloss: glossy • without tap hole • without overflow • without shelf • without waste set • 300 x 300 mm • installation type: built-on • with mounting material
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.61074XXX
  • ProduktfamilieWashbasins
  • ProduktgruppeXuniva Q
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2023-06-14
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)95
  • Bredde (mm)300
  • Dybde (mm)300
Relatert
  • Designet iTyskland
  • Produsert iTyskland
  • Nettovekt (kg)5.9
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • ETIM-kodeEC011550
  • ETIM-navnWashbasin
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 beskrivelseWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Lavatories
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-tittelSinks
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures