Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
hansgrohe/products/9801e16c-c2c3-47b1-bdf6-65351525cc08
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Kraner / Armaturer / messingprodukter
Logis 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
Tilgjengelig i USA
hansgrohe
Følg
Logis 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
Logis 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Surfaces: - 71533671 Matt Black - 71533001 Chrome - 71533005 Chrome - 71533821 Brushed Nickel - 71533825 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 150 • projection: 108 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: NPT ½
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
71533001
Produktfamilie
Basin mixers
Produktgruppe
Logis
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2022-11-23
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
8.88
Bredde (mm)
13.75
Dybde (mm)
5.5
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--71533671
Relatert
Relatert
Designet i
Tyskland
Produsert i
Tyskland
Nettovekt (kg)
3
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
IFC-klassifisering
Ventil
UNSPSC-navn
Sanitary ware
UNSPSC-kode
301815
Uniclass 2015 kode
Pr_60_75_08_54
Uniclass 2015 beskrivelse
Mixers
CSI MasterFormat 2014 kode
41 14 33
CSI MasterFormat 2014 tittel
Mixers
OmniClass-nummer
23-31 11 00
OmniClass-tittel
Faucets
CSI UniFormat II kode
D2010
CSI UniFormat II tittel
Plumbing Fixtures
Tilgjengelighet etter region
Nord Amerika
USA
Lignende produkter
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Last ned
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Last ned
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
Last ned
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
Last ned
hansgrohe
Talis E 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
Last ned
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
Last ned