Firedrive Radiation Telescopic (EW) | Brannsikker teleskopisk ensidig skyvedør

Firedrive Radiation Telescopic (EW) | Brannsikker teleskopisk ensidig skyvedør

EW60 Brannsikker teleskopisk ensidig skyvedør for person-, vare- og kjøretøytilgang for hyppig bruk

  • 30–60 minutters brannmotstand
  • Egnet for bruk med høy bruksfrekvens
  • Testet i henhold til standard NEN 6069

BRUK

Brannsikker automatisk skyvedør utstyrt med én vinge og en automatisk skyvedørskontroller.

DØROVERFLATE

Dørens overflate består av hule stålprofiler med fyll av brannsikker glass og/eller flate sandwichpaneler. Tykkelsen på døroverflaten ved de hule stålprofilene er 50 mm.

STANDARDSPESIFIKASJONER

  • Bruksområder: Hoteller, sykehus, skoler, museer, teatre, biblioteker osv.
  • Egnet for: Høy bruksfrekvens.
  • Brannmotstand: Dobbeltsidig 60 min.
  • Testresultat: Testet hos Efectis i henhold til standard NEN 6069 og bygningsforskriften.
  • Maks. høyde: 1800 x 2750 mm (bxh)
  • Hul ramme: Jansen Economy 50 profiler, pulverlakkert i hvilken som helst ønsket standard RAL-farge.
  • Glass: 30 eller 60 minutter brannsikkert glass.
  • Brannhemmende paneler: Stålbelegg, pulverlakkert i hvilken som helst ønsket RAL-farge.
  • Materialtykkelse: Hul ramme 1,5 mm / Paneler 17 mm / Glass avhengig av leverandør og brannmotstand.
  • Vekt: 30–50 kg/m², avhengig av brannmotstand.
  • Sidelukking: Spesialkonstruerte Z-profiler og U-profiler.
  • Drivmekanisme: Ved hjelp av automatisk dørkontroller og kombinasjonssensorer levert med beskyttelse.

KONTROLL

  • Programbryter med 8 innstillinger.
  • Kombinasjonssensor (montert) på innvendig og utvendig side.
  • Nødknapp for åpning ved brann (én side).
  • Signalering ved hjelp av signal fra brannalarmanlegget eller ved hjelp av lokale røykdetektorer.
  • Nødbatterier for drift ved strømbrudd.

ALTERNATIVER

  • Beskyttelse: Pulverlakkert i ønsket RAL-farge.
  • Sidelys: Maks. 1500 x 2750 mm (bxh).
  • Brannhemmende paneler: Stålbelegg, pulverlakkert i ønsket RAL-farge.
  • HPL-kledning: Høytrykkslaminatkledning (HPL). Ekvivalensbekreftelse fra Efectis er tilgjengelig.
  • Tilgangsteknologi: Tilkobling for kortlesingssystem.
Spesifikasjon
  • STANDARDSPESIFIKASJONER

    • Bruksområder: Hoteller, sykehus, skoler, museer, teatre, biblioteker osv.
    • Egnet for: Høy bruksfrekvens.
    • Brannmotstand: Dobbeltsidig 60 min.
    • Testresultat: Testet hos Efectis i henhold til standard NEN 6069 og bygningsforskriften.
    • Maks. frihøyde: 1800 x 2750 mm (bxh)
    • Hul ramme: Jansen Economy 50 profiler, pulverlakkert i ønsket standard RAL-farge.
    • Glass: 30 eller 60 minutter brannsikkert glass.
    • Brannhemmende paneler: Stålbelegg, pulverlakkert i ønsket RAL-farge.
    • Materialtykkelse: Hul ramme 1,5 mm / Paneler 17 mm / Glass avhengig av leverandør og brannmotstand.
    • Vekt: 30–50 kg/m2, avhengig av brannmotstand.
    • Sidelukkinger: Spesialkonstruerte Z-profiler og U-profiler.
    • Drivmekanisme: Ved hjelp av automatisk dørkontroller og kombinasjonssensorer levert med beskyttelse.

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.firedrive-radiation-telescopic
  • ProduktfamilieFiredrive
  • ProduktgruppeFire-resistant telescopic single-sided sliding door
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-10-09
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)2750
  • Bredde (mm)1800
Relatert
  • Designet iNederland
  • Produsert iNederland
Klassifisering
  • BIMobject kategoriDører - Branndører og -skodder