Brannfront Radiaton Single (EW) | Hengsle- eller svingdør med brannhemmende dør

Brannfront Radiaton Single (EW) | Hengsle- eller svingdør med brannhemmende dør

BRANNFRONT STRÅLING ENKEL

  • 30–60 minutters brannmotstand
  • Fleksibel konfigurasjon
  • Testet i henhold til NEN 6069
  • Kan brukes som rømningsvei
  • (EN 179 / EN 1125)
  • Spesifikasjon
    • STANDARDSPESIFIKASJONER

      • Bruksområder: Hoteller, sykehus, skoler, museer, teatre, biblioteker osv.
      • Passer for: Høy bruksfrekvens
      • Brannmotstand: EW60; Dobbeltsidig 60 minutter
      • Testresultat: Testet hos Efectis i henhold til NEN 6069 og bygningsdekretet
      • Maks. Åpning: Avhengig av konfigurasjon (se tabell i tegning)
      • Kassekarm: Forster Presto 50-profiler med pulverlakkering i standard RAL-farge
      • Glass: 30 eller 60 minutters brannsikkert glass
      • Brannhemmende paneler: Stålbelegg med pulverlakkering i ønsket RAL-farge.
      • Materialtykkelse: Kassekarm 1,5 mm / Paneler 17 mm / Glass avhengig av leverandør og brannmotstand Vekt per m²: 30–50 kg avhengig av brannmotstand

        ALTERNATIVER

        Dørkonstruksjonen kan utføres som:

        • Hengslet dør
        • Svingdør

        Sidevinduer

        Hvis den maksimale bredden på dørbladet som skal brukes ikke er tilstrekkelig til å fylle hele åpningen på en brannsikker måte, kan et sidevindu legges til på en eller begge sider av svingdøren. Disse sidevinduene kan også utstyres med brannsikre glass og/eller brannsikre paneler for å holde hele konstruksjonen brannsikker i opptil 60 minutter.

        Overligger

        Hvis den maksimale høyden på dørbladet som skal brukes ikke er tilstrekkelig til å fylle åpningens høyde på en brannsikker måte, er det mulig å velge å plassere en overligger over konstruksjonen. Dette gjør at den effektive høyden på den brannsikre konstruksjonen kan økes til 4400 mm.

        ALTERNATIVER

        • Rømningsfunksjon: Rømningsdør inkl. hengsler og låser, i samsvar med EN179/EN1125
        • Låsing: Valgfritt utstyrt med motorlås; Låseposisjonssignalering mulig
        • Adgangsteknologi: Låsing/opplåsing; Dag-/nattmodus; Kortlesere for åpning av rømningsdør mulig
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.firefront-radiation-single
    • ProduktfamilieFirefront
    • ProduktgruppeFirefront Single
    • TypeMontering (flere objekter)
    • Utgivelsesdato2020-11-09
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Designet iNederland
    • Produsert iNederland
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriDører - Branndører og -skodder