Firedrive Radiation Double (EW) | Brannsikker ensidig skyvedør

Firedrive Radiation Double (EW) | Brannsikker ensidig skyvedør

EW60 Brannsikker ensidig skyvedør for person-, vare- og kjøretøytilgang for hyppig bruk

  • 30–60 minutters brannmotstand
  • Egnet for bruk med høy bruksfrekvens
  • Testet i henhold til standard NEN 6069

BRUK

Brannsikker automatisk skyvedør utstyrt med to vinger og en automatisk skyvedørskontroller.

DØROVERFLATE

Dørens overflate består av hule stålprofiler med fyll av brannsikker glass og/eller flate sandwichpaneler. Tykkelsen på døroverflaten ved de hule stålprofilene er 50 mm.

STANDARDSPESIFIKASJONER

Bruksområder: Hoteller, sykehus, skoler, museer, teatre, biblioteker osv.

  • Egnet for: Høy bruksfrekvens.
  • Brannmotstand: Dobbeltsidig 60 min.
  • Testresultat: Testet hos Efectis i henhold til standard NEN 6069 og bygningsforskriften.
  • Maks. høyde: 2400 x 3000 mm (bxh)
  • Hul ramme: Jansen Economy 50 profiler, pulverlakkert i hvilken som helst ønsket standard RAL-farge.
  • Glass: 30 eller 60 minutter brannsikkert glass.
  • Brannhemmende paneler: Stålbelegg, pulverlakkert i hvilken som helst ønsket RAL-farge.
  • Materialtykkelse: Hul ramme 1,5 mm / Paneler 17 mm / Glass avhengig av leverandør og brannmotstand.
  • Vekt: 30-50 kg/m2, avhengig av brannmotstand.
  • Sidelukking: Spesialkonstruerte Z-profiler og U-profiler.
  • Drivmekanisme: Ved hjelp av automatisk dørkontroller og kombinasjonssensorer levert med beskyttelse.

KONTROLL

  • Programbryter med 8 innstillinger.
  • Kombinasjonssensor (montert) på innvendig og utvendig side.
  • Nødknapp for åpning ved brann (én side).
  • Signalering ved hjelp av signal fra brannalarmanlegget eller ved hjelp av lokale røykdetektorer.
  • Nødstrømbatterier for drift ved strømbrudd.

ALTERNATIVER

  • Beskyttelse: Pulverlakkert i ønsket RAL-farge.
  • Sidelys: Maks. 1500 x 3000 mm (bxh).
  • Brannhemmende paneler: Stålbelegg, pulverlakkert i ønsket RAL-farge.
  • HPL-kledning: Høytrykkslaminatkledning (HPL). Ekvivalensbekreftelse fra Efectis er tilgjengelig.
  • Tilgangsteknologi: Tilkobling for kortlesingssystem.


Spesifikasjon
  • STANDARDSPESIFIKASJONER

      • Bruksområder: Hoteller, sykehus, skoler, museer, teatre, biblioteker osv.
      • Egnet for: Høy bruksfrekvens.
      • Brannmotstand: Dobbeltsidig 60 min.
      • Testresultat: Testet hos Efectis i henhold til standard NEN 6069 og bygningsforskriften.
      • Maks. frihøyde: 2400 x 3000 mm (bxh)
      • Hul ramme: Jansen Economy 50 profiler, pulverlakkert i ønsket standard RAL-farge.
      • Glass: 30 eller 60 minutter brannsikkert glass.
      • Brannhemmende paneler: Stålbelegg, pulverlakkert i ønsket RAL-farge.
      • Materialtykkelse: Hul ramme 1,5 mm / Paneler 17 mm / Glass avhengig av leverandør og brannmotstand.
      • Vekt: 30–50 kg/m2, avhengig av brannmotstand.
      • Sidelukkinger: Spesialkonstruerte Z-profiler og U-profiler.
      • Drivmekanisme: Ved hjelp av automatisk dørkontroller og kombinasjonssensorer levert med beskyttelse.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.firedrive-radiation-double
    • ProduktfamilieFiredrive
    • ProduktgruppeFire-resistant double leaf sliding door
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-10-09
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)3000
    • Bredde (mm)2400
    Relatert
    • Designet iNederland
    • Produsert iNederland
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriDører - Branndører og -skodder