Brannluketemperatur (EI) | Brannsikker luke for transportbånd

Brannluketemperatur (EI) | Brannsikker luke for transportbånd

120 minutters brannmotstand - Brannsikker luke for transportbånd

  • EI1 + EI2 + EW-klassifisering (standard EN 1366-7)
  • Fysisk brannseparasjon
  • Passer for flyplasser, distribusjonssentre
  • Gravity Fail Safe - GFS
  • Ulike driftsalternativer
  • Enkel å bruke og vedlikeholde

Kontinuerlige transportører kan utgjøre en betydelig brannsikkerhetsrisiko ved å lage en vei mellom brannseksjoner. Brannluketemperaturen (EI) forsegler ikke bare veggåpningen, men forhindrer også varmeoverføring gjennom transportører som går gjennom disse åpningene. Luken er integrert med brannalarmsystemet. Når en alarm utløses, åpnes transportbåndet nær åpningen, og luken lukkes automatisk og danner en sikker fysisk barriere som holder på brann og varme.

  • Installasjon: På veggen.
  • Bruksområder: Flyplasser, logistikksentre, distribusjonssentre, matforedling, lagerenheter osv.
  • Egnede transportbånd: Båndtransportører - transportører som går gjennom åpningen
  • Brannmotstand: Testet i henhold til standarden EN 1366-7 spesifikk for transportbåndsystemer.
  • 120 minutter brannmotstandsklasse EI1 + EI2 + EW.
  • Holdbarhet: C2 (10 000 sykluser) testet i henhold til EN 1191.
  • Standardmål: 1400 mm x 1150 mm (BxH) og 1700 mm x 1150 mm (BxH)
  • Maksimumsmål: Maks. bredde: 1764 mm. Maks. høyde: 1303 mm. (Begrensninger gjelder.)
  • Materiale: Kalsiumsilikatlukke med metallbeslag.
  • Luketykkelse: 70 mm
  • Vekt på luken: Ca. 100 kg (standardmål)
  • Totalvekt: Ca. 230 kg (standardmål)
  • Strømforsyning: 230V

FEILSIKRING

Brannluketemperaturen (EI) er utstyrt med en ekstern gravitasjonsfeilsikker motor. Ved strømbrudd vil luken automatisk lukkes forsiktig ved hjelp av lagret mekanisk energi (tyngdekraft).

STANDARDMODELL

• Smart kontrollboks for betjening og signaler
• Trykknapp eller nøkkelbryter for manuell betjening
• Gravity Fail Safe (GFS) motor
• Sikkerhetsbremseanordning for å sikre kontrollert nedstigning
• Tilkobling til brannalarmanlegget
• Sinkbelagte metalldeler
• Kalsiumsilikatdeler uten overflatebehandling

ALTERNATIVER
• 24V batteribackup. Ved strømbrudd lukkes lukkeren etter en forhåndsinnstilt periode eller etter en
brannalarm.

Spesifikasjon
  • STANDARDSPESIFIKASJONER

    • Montering: På veggen.
    • Bruksområder: Flyplasser, logistikksentre, distribusjonssentre, matforedling, lagerenheter osv.
    • Egnede transportbånd: Båndtransportører - transportører som går gjennom åpninger
    • Brannmotstand: Testet i henhold til standarden EN 1366-7 spesifikk for transportbåndsystemer.
    • 120 minutter brannmotstandsklasse EI1 + EI2 + EW.
    • Holdbarhet: C2 (10 000 sykluser) testet i henhold til EN 1191.
    • Standardmål: 1400 mm x 1150 mm (BxH) og 1700 mm x 1150 mm (BxH)
    • Maksimumsmål: Maks. bredde: 1764 mm. Maks. høyde: 1303 mm. (Begrensninger gjelder.)
    • Materiale: Kalsiumsilikatlukker med metallbeslag.
    • Luketykkelse: 70 mm
    • Vekt på luken: Ca. 100 kg (standardmål)
    • Totalvekt: Ca. 230 kg (standardmål)
    • Strømforsyning: 230V
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.firehatch-temperature-ei
  • ProduktfamilieFirehatch
  • ProduktgruppeFire-resistant hatches for conveyor belts
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-05-26
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Designet iNederland
  • Produsert iNederland
Klassifisering
  • BIMobject kategoriDører - Branndører og -skodder