Firelock Radiation Twin (EW) | brannklassifiserte rulleporter

Firelock Radiation Twin (EW) | brannklassifiserte rulleporter

  • 240 minutter brannsikker
  • EW-klassifisering (EN 1634-1)
  • Fysisk brannseparasjon
  • Passer for distribusjonssentre, flyplasser, detaljhandel og industri
  • Ulike driftsalternativer
  • Enkel å bruke og vedlikeholde
Spesifikasjon
  • STANDARDSPESIFIKASJONER

    • Installasjon: På vegg.
    • Monteringsflate: Egnet for luftbetong, betong, murstein, massiv murstein og brannsikkert belagt stål.
    • Bruksområder: distribusjonssentre, flyplasser, detaljhandel, næringsmiddelforedling, petrokjemisk industri, metrostasjoner, lagerenheter osv.
    • Brannmotstand: I henhold til EN 1634-1. Brannmotstandsklasser E240, EW120 (maksimum i henhold til EN 13501-2), EI120 og EI220.
    • Beskyttelsesvarighet: maksimalt 240 minutter i henhold til EW-kriterier.
    • Maksimumsmål: 7000 mm x 7500 mm (b x h).
    • Andre mål på forespørsel.
    • Materiale: Dobbeltvegget, varmgalvanisert stål, forsterkede og isolerte lameller.
    • Mål på lameller: 22 x 100 mm (d x h).
    • Armeringstykkelse: 0,8 mm.
    • Vekt: ca. 30 kg / m2.
    • Ventilbeskyttelse: montert som standard i samsvar med EN 12604 og EN 12605.
    • Sideskinner: 120/140 mm brede, galvaniserte stålprofiler.

    FEILSIKRING

    • Firelock Radiation EW240 brannklassifiserte rulleporter er utstyrt med en ekstern Gravity Fail Safe (GFS) kjededrift med en 400V selvlukkende motor ved strømbrudd.

    STANDARDVERSJON

    • Smartbox Smart Control kontrollboks for betjening og signaler.
    • Gravity Fail Safe (GFS) motor.
    • Sikkerhetsbremseanordning for å sikre kontrollert nedstigning.
    • Tilkobling til brannalarmanlegget.

    ALTERNATIVER

    • Sikkerhetsstang.
    • Kassett rundt viklingen.
    • Kassett rundt motoren.
    • Sideføringer og hus i rustfritt stål.
    • Pulverlakkering av synlige deler.
    • Nødhåndtering.
    • Armeringstykkelse 1,0 mm.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.firelock-radiation-twin
  • ProduktfamilieFirelock
  • ProduktgruppeFire-resistant double-walled roller shutter
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-07-22
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)7500
  • Bredde (mm)7000
Relatert
  • Designet iNederland
  • Produsert iNederland
Klassifisering
  • BIMobject kategoriDører - Branndører og -skodder