Firelock Radiation Protect (EW) | Brannsikker - dobbeltvegget rulleport med innbruddssikker funksjon
Firelock Radiation Protect (EW) | Brannsikker - dobbeltvegget rulleport med innbruddssikker funksjon

    Firelock Radiation Protect (EW) | Brannsikker - dobbeltvegget rulleport med innbruddssikker funksjon

    EW30/EW60 Brannsikker - dobbeltvegget rulleport med innbruddssikker funksjon.

    • Egnet som fysisk lukking
    • WK4/RC4 innbruddssikkerhet
    • Testet i henhold til EN 1634-1
    • Gjelder i kontorer, industri, midlertidige overnattingsbygninger og i bygninger med høy risikoprofil, som museer, banker og flyplasser.

    BRUK

    Brannsikre rulleporter med innbruddssikker funksjon. Rulleporter brukes ofte i bygninger med høy risikoprofil, som museer, banker og flyplasser.

    BRANNSIKKER RULLEPORT

    Hovedformålet med en brannsikker rulleport er å beskytte mennesker og eiendom ved å forhindre spredning av brann. Dørene er koblet til brannalarmsentralen, slik at når en alarm har gått, lukkes dørene og danner en fysisk barriere. Rulleportene har en dobbeltvegget galvanisert stålprofil og er utstyrt med steinullisolasjon.

    SMART KONTROLL

    • Kontrollboksen inkluderer muligheten til å koble til brannalarmsystemet og har LED-indikatorer for:
    • Sentral drift.
    • Røyk- og temperaturalarmer.
    • Fotocellestyring.
    • Kontroll- og tilbakemeldingssignaler for rulleporten kan tilpasses spesifikasjonen.

    ALTERNATIVER

    • Nødstrømbatteri: I kombinasjon med den spesielle drivmotoren lukkes rulleporten bare ved brannalarm eller strømbrudd samt brannalarm. Videre fortsetter sikkerhetsanordningene å fungere ved strømbrudd.
    • Nødbetjening: Med avtakbar sveiv, kjettingtalje eller ved bruk av svinghjul (med spesialmotor).
    • Pulverlakkering: I ønsket RAL-farge.
    • Ståldeksel: En, to tre- eller firesidige, med eller uten motorvern.
    • Motstand mot innbrudd: Klasse 4, i samsvar med standard NEN 5096 / EN 1627 (KOMO-sertifikat).

    INNBRANNSIKKER UTGANGSVIRKSOM

    Det finnes også en versjon av denne rulleporten som er utviklet for bruk i innbruddssikre applikasjoner. Denne dobbeltveggede rulleporten har lameller av 1,5 mm stål. Denne versjonen er egnet for formater opptil 12 000 mm brede og har innbruddsmotstand i klasse RC4 / WK4. 60 minutters brannmotstand.

    Spesifikasjon
    • STANDARDSPESIFIKASJONER

      • Passer til: Bruk i industri- og kontorbygg, midlertidige overnattingsbygg og bygninger med høy risikoprofil, som museer, banker og flyplasser.
      • Ikke egnet for: Høyfrekvent bruk.
      • Brannmotstand: Testet i henhold til EN 1634-1 med brannmotstandsklassene EW30, EW60.
      • Motstand mot innbrudd: RC4, i samsvar med NEN 5096 / EN 1627 og levert med KOMO-sertifikat.
      • Testresultat: Brannmotstand testet av Efectis. Motstand mot innbrudd testet av SKG.
      • Maks. Mål: Brannmotstand 10 000 x 7 500 mm (bxh).
      • Motstand mot innbrudd 12 000 x ubegrenset (bxh).
      • Materiale: Dobbeltvegget, varmgalvanisert stål, forsterkede og isolerte blader.
      • Materialtykkelse: 1,25 mm
      • Mål lameller: 22 x 100 mm (dxh)
      • Vekt: Ca. 35 kg/m2.
      • Utrullingssikring: Montert som standard i henhold til EN 12604 og EN 12605.
      • Sideføring: Spesialkonstruert forsterket profil med skummateriale.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.firelock-radiation-protect
    • ProduktfamilieFirelock
    • ProduktgruppeFire-resistant double-walled roller shutter
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-10-15
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)8000
    • Bredde (mm)8000
    Relatert
    • Designet iNederland
    • Produsert iNederland
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriDører - Branndører og -skodder