Brannskjermflamme (E)
Brannskjermflamme (E)

    Brannskjermflamme (E)

    E30/E60/E90/E120 Brannhemmende rullegardin

    • 30, 60, 90 eller 120 min. brannmotstand
    • Installasjon: Innvendig montering eller på vegg.
    • Egnet for montering på fleksibel vegg
    • Testet i henhold til standard EN 1634-1
    • Liten installasjonsplass
    • Lett Firescreen Flame er den første branngardinen som kan brukes på en fleksibel vegg. Dette alternativet bidrar til muligheten til enkelt å tilpasse bygninger til skiftende brukerkrav. På grunn av det smarte materialvalget er branngardinen kompakt og økonomisk. Den tilbyr en ideell løsning for å lage brannunderseksjoner. Gardinen er testet i henhold til de nyeste CE-standardene.

    ALTERNATIVER FOR LUKKING VED STRØMBRUDD

    • EFS (Elektrisk Fail Safe) - Ved strømbrudd lukkes skjermen med 24V nødstrømsbatterier.
    • BRANNSKJERMKONTROLL
    • Kontrollboksen har mulighet for tilkobling til brannalarmsystemet og har LED-indikatorer for:
    • Strømforsyning
    • Aktivt brannsignal
    • Vedlikehold
    • Batterispenning

    ALTERNATIVER

    • Pulverlakkering av sideskinner, vern og konsoller i ønsket RAL-farge.
    • Nødknapp
    • Røykvarslere
    • Strobelys og/eller summer
    • Ekstern LED-skjerm, aktuelt ved montering av kontrollboksen over taket.


    Spesifikasjon
    • STANDARDSPESIFIKASJONER

      • Installasjon: Innvendig montering eller på vegg.
      • Monteringsflate: Installasjon på fleksible veggkonstruksjoner er mulig.
      • Bruksområder: Sykehus, distribusjonssentre og industri, blant annet.
      • Funksjon: Gardinen lukkes kun ved brannalarm.
      • Brannmotstand: Testet i henhold til standard EN 1634-1. Oppfyller følgende kriterier: Flammetetthet E
      • Maks. Monteringsflate: E30 - E60 - E90: 6000 x 6000 mm (bxh)
      • E120: 3560 x 6000 mm (bxh)
      • Materiale: Enkeltvegget teknisk tekstil med brannhemmende belegg.
      • Sideføringsskinner + beskyttelsesdeksel: Sendzimirgalvanisert stålplate
      • Bunnlist: Galvanisert stålprofil.
      • Øverste rulle: På stålkonsoller.
      • Bunnlist: Stålprofil integrert i beskyttelsesdekselet
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.firescreen-flame
    • ProduktfamilieFirescreen
    • ProduktgruppeFire-resistant roller curtain
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-10-09
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)6000
    • Bredde (mm)6000
    Relatert
    • Designet iNederland
    • Produsert iNederland
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriDører - Branndører og -skodder