Brannskjermtemperatur P (EI) | Brannsikker rullegardin

Brannskjermtemperatur P (EI) | Brannsikker rullegardin

EI 90 og EI 120 brannsikker rullegardin.

  • Maks. 120 minutters brannmotstand
  • Testet i henhold til standarden EN 16034

Branngardiner med temperaturbeskyttelse er flammehemmende, begrenser varmestråling og gir varmeisolasjon. Dette gjør branngardinene egnet for bruk som å lage en rømningsvei eller en angrepsvei for brannvesenet. Når de brukes til å forsegle brannceller, sørger gardinene for at gardintemperaturen på den ikke-brannende siden stiger med maksimalt 140 °C.

Vi kan eventuelt levere P-versjonen av dette produktet med en røyksikker funksjon, Sa / S200, i samsvar med standarden EN 1634-3.

SIKKERHETSALTERNATIVER

  • Lukking ved strømbrudd:
  • GFS (Gravity Fail Safe) - Ved strømbrudd lukkes skjermen av tyngdekraften.
  • EFS (Electrical Fail Safe) – Ved strømbrudd lukkes skjermen med nødstrømsbatterier.

BRANNSKJERMKONTROLL

Kontrollboksen har mulighet for tilkobling til brannalarmsystemet og har LED-indikatorer for:

  • Strømforsyning
  • Aktivt brannsignal

ALTERNATIVER

  • Tilgjengelig med røyksikker-funksjon, i samsvar med Sa/S200-standarden: EN 1634-3
  • Pulverlakkering av sideskinner, vern og konsoller i ønsket RAL-farge
  • Nødknapp
  • Røykvarsler
  • Strømpakke: forhindrer lukking av skjermen ved korte strømbrudd
Spesifikasjon
  • STANDARDSPESIFIKASJONER

    • Montering: På vegg.
    • Bruksmåte: Isolasjon uten sprinkleranlegg, realisering av rømningsvei, blant annet; oppfyller kravene til brannvegg.
    • Funksjon: Døren lukkes kun ved brannalarm.
    • Brannmotstand: Testet i henhold til standard EN 16034. Brannmotstandsklasse EI 90 og EI 120.
    • Fri åpning: Maks. 8400 x 4500 mm (bxh) Min. 500 x 500 mm (bxh).
    • Materiale: Dobbeltvegget teknisk tekstil, fylt med svellende materiale.
    • Vekt duk: 9 kg/m²
    • Sideføringsskinner + beskyttelse: Sendzimirgalvanisert stålplate
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.firescreen-temperature-P
  • ProduktfamilieFirescreen
  • ProduktgruppeFire-resistant roller screen
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-07-04
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)4500
  • Bredde (mm)8400
Relatert
  • Designet iNederland
  • Produsert iNederland
Klassifisering
  • BIMobject kategoriDører - Branndører og -skodder