CERAPLUS SAFE OX EXP SNK THM
CERAPLUS SAFE OX EXP SNK THM

    CERAPLUS SAFE OX EXP SNK THM

    Ceraplus Safe OX, Thermostatic Shower Mixer without Check Valves, Sink version with Spout, Thermal Disinfection, Cool Body, Shelf, Chrome
    Spesifikasjon
    • Ceraplus Safe OX, Thermostatic Shower Mixer without Check Valves, High Durability, Sink version with Spout, Thermal Disinfection, Cool Body, Convenient Shelf with Ergonomic Metal Handles, Chrome
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.A7608
    • ProduktfamilieOX THM
    • ProduktgruppeOX THM
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-05-16
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)136
    • Bredde (mm)240
    • Dybde (mm)207
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Nettovekt (kg)2.83
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEG017610
    • ETIM-navnSanitary taps
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 beskrivelseWashbasin taps
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets