CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED SWISS
CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED SWISS

    CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED SWISS

    Exposed sinlge lever shower mixer wall, surface-mounted.
    Spesifikasjon
    • Single lever handel 12 litres per minute 3 bars Comply with DIN EN 817, DIN EN 200, DIN 4109 group 1
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.BD271
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeMixer taps
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-09-21
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)150
    • Bredde (mm)185
    • Dybde (mm)190
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Nettovekt (kg)1.71
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEG017610
    • ETIM-navnSanitary taps
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower manual water supply sets
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets