SOLEA M2 FLUSH PLATE DUAL CHROME
SOLEA M2 FLUSH PLATE DUAL CHROME

    SOLEA M2 FLUSH PLATE DUAL CHROME

    Solea™ M2 Control Plate
    Spesifikasjon
    • Solea Flush plate M2. Available in two different finishes, White and Chrome
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.P0099
    • ProduktfamilieSolea
    • ProduktgruppeFLUSH PLATE
    • Utgivelsesdato2021-03-11
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)500
    • Bredde (mm)595
    • Dybde (mm)391
    Relatert
    • HovedmaterialeMetall
    • Nettovekt (kg)0.34
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - sanitær
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 beskrivelseFlush control devices
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-tittelToilets

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Afrika