SOLEA M1 FLUSH PLATE DUAL CHROME IDEAL STANDARD BRANDED

SOLEA M1 FLUSH PLATE DUAL CHROME IDEAL STANDARD BRANDED

Solea™ M1 Flush Plate
Spesifikasjon
  • • ABS material • Dual flush • Mechanical actuation • Actuation force < 20N
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.R0108
  • ProduktfamilieSolea
  • ProduktgruppeFLUSH PLATE
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-07-22
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)500
  • Bredde (mm)595
  • Dybde (mm)391
Relatert
  • HovedmaterialeMetall
  • Nettovekt (kg)0.34
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - sanitær
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_75_50_46_31
  • Uniclass 2015 beskrivelseFlush control devices
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-tittelToilets

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Afrika