KUBO 2SLIDER DOOR 150 UNHAND IC BRT/SIL
KUBO 2SLIDER DOOR 150 UNHAND IC BRT/SIL

    KUBO 2SLIDER DOOR 150 UNHAND IC BRT/SIL

    3.4 av 5 stjerner3.4(14 anmeldelser)

    Kubo PSC 2 Sliding Door 1500 mm, 2 Sliding Door, 2 Fixed Panels, Reversible, Clear 6 mm Safety Glass, Ideal Clean Coating, Silver Finish

    Spesifikasjon
    • Kubo PSC 2 Sliding Door 1500 mm with 2 Sliding Door, 2 Fixed Panels, Reversible, Clear 6 mm Safety Glass and  Ideal Clean Coating for Easy Cleaning, Silver Finish

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.T7341
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShower enclosures
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-12-05
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1953
    • Bredde (mm)1520
    • Dybde (mm)72.5
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialeGlass
    • Nettovekt (kg)55
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower enclosures
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers