M+L MIRROR LOW H 120X100
M+L MIRROR LOW H 120X100

    M+L MIRROR LOW H 120X100

    Mirrod & Light, 1200 x 1000mm, Rectangular , Reversible

    Spesifikasjon
    • Mirrod & Light, 1200 x 1000mm with Rectangular Shape and Reversible

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.T3594
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeBathroom Mirrors
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-12-05
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)996
    • Bredde (mm)1192
    • Dybde (mm)26
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialeGlass
    • Nettovekt (kg)11.16
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Speil
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 beskrivelseBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 kode08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelMirrors
    • OmniClass-nummer23-31 25 00
    • OmniClass-tittelToilet and Bath Specialties