I.Life b, wallhung bowl with Easyfix+
I.Life b, wallhung bowl with Easyfix+

    I.Life b, wallhung bowl with Easyfix+

    I.life B, wallhung bowl, RimLS+, hidden fixation, Easyfix+
    Spesifikasjon
    • Wall Hung WC Bowl, RimLS+, hidden fixation, Easyfix+, white, in carton box, EU pallet
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.T4614
    • ProduktgruppeSanitary
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-07-27
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)34
    • Bredde (mm)36
    • Dybde (mm)54
    Relatert
    • HovedmaterialeFireclay
    • Nettovekt (kg)22.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Toalett
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011289
    • ETIM-navnToilet closet
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 beskrivelseWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Water Closets
    • OmniClass-nummer23-31 19 19
    • OmniClass-tittelWater Closets