JANSEN JANISOL Arte Plus 60 window
JANSEN JANISOL Arte Plus 60 window
JANSEN JANISOL Arte Plus 60 window
JANSEN JANISOL Arte Plus 60 window
JANSEN JANISOL Arte Plus 60 window
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL Arte Plus 60 window

    The oversized versions of JANSEN JANISOL Arte Plus 60 windows require increased care and precision in production, coating and installation. These are applications that are not part of the standard JANSEN JANISOL Arte 60 window system; the specifications in this special documentation must be observed.

    Spesifikasjon
    • 01-01-05-05

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Jansen_Janisol_Arte_60_Plus_window
    • ProduktfamilieInsulated steel systems
    • ProduktgruppeDoors & Windows
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-05-22
    • Utgavenummer1
    • Dybde (mm)60
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialeGlass
    • Designet iSveits
    • Produsert iSveits
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVinduer - Casement Window
    • IFC-klassifiseringVindue
    • ETIM-kodeEC003536
    • ETIM-navnWindow (complete with frame)
    • UNSPSC-navnWindows
    • UNSPSC-kode301716
    • Uniclass 2015 kodePr_30_59_98_83
    • Uniclass 2015 beskrivelseSteel window units
    • CSI MasterFormat 2014 kode08 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelMetal Windows
    • OmniClass-nummer23-17 13 13
    • OmniClass-tittelMetal Windows
    • CSI UniFormat II kodeB2020
    • CSI UniFormat II tittelExterior Windows