Ash Skagen
Kährs

Ash Skagen

The white finish on this 3-strip ash floor from the Sand Collection highlights the natural variations in the grain, resulting in a lively and timeless expression. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.
Spesifikasjon
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer 153N18AK0VKW 0
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.ashskagen584866
  • ProduktfamilieKährs Original
  • ProduktgruppeSand Collection
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-05-02
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)15
  • Bredde (mm)2423
  • Dybde (mm)200
Relatert
  • HovedmaterialeAsk
  • Produsert iSverige
Klassifisering
  • BIMobject kategoriGulv - Tregulv
  • IFC-klassifiseringFloor
  • Uniclass 2015 kodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 beskrivelseWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kode09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelFlooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 13 11
  • OmniClass-tittelWood Flooring