Walnut Rain
Kährs

Walnut Rain

The coffee brown hues in this 2-strip walnut floor from the Lodge Collection highlight the blonde colour variations in the boards. The naturally occurring knots add depth and character to the floor, resulting in a classic and timeless expression.
Spesifikasjon
  • Kährs 7 mm Oil 372085VAF0KW 0
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.walnutrain586433
  • ProduktfamilieKährs Linnea
  • ProduktgruppeLodge Collection
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-05-02
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)7
  • Bredde (mm)1225
  • Dybde (mm)193
Relatert
  • Hovedmaterialevalnøtt
  • Produsert iSverige
Klassifisering
  • BIMobject kategoriGulv - Tregulv
  • IFC-klassifiseringFloor
  • Uniclass 2015 kodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 beskrivelseWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kode09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelFlooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 13 11
  • OmniClass-tittelWood Flooring