Eye shower FAID103
Eye shower FAID103

    Eye shower FAID103

    Eye-wash and face-wash fountain with green plastic hand shower and hose with a stainless steel cover. Meets the requirements of EN 15154, Part -2. Green plastic hand shower, dust protection cap with user instructions. For mounting on walls or laboratory furniture, with spiral hose
    Spesifikasjon
    • Type of operation Trigger button
      Diameter nominal DN 15
      Type of fitting Laboratory furniture
      Drip pan NO
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2000101102
    • ProduktfamilieEmergency showers
    • ProduktgruppeEye cleaning taps
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-10-18
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialePlastikk
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)1
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_28
    • Uniclass 2015 beskrivelseEye wash fountains
    • OmniClass-nummer23-29 37 13 15
    • OmniClass-tittelCombination Emergency Eye Wash Stations

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Oceania Nord Amerika Afrika