3-way valve ZAQUA023
3-way valve ZAQUA023
    Arkivert

    3-way valve ZAQUA023

    3-way valve - A3000 open, for performing thermal disinfection, cold and hot water side, in conjunction with a downstream thermostat. Control via electronic module with power switch. 24 V AC. DN 20
    Spesifikasjon
    • Protective system IP      42
      Power supply connection      24 V AC
      Diameter nominal      DN-20-3-4INH
      Power consumption      4.40000
      Type of functioning part      3 way valve

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2000101165
    • ProduktfamilieWater management
    • ProduktgruppeComplementary parts water management
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-15
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)209
    • Bredde (mm)164
    • Dybde (mm)80
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)1.62
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Compound Units
    • Uniclass 2015 kodePr_65_54_95_88
    • Uniclass 2015 beskrivelseThermostatic mixing valves