HEAVY-DUTY storage shelf for wall mounting HDTX644
HEAVY-DUTY storage shelf for wall mounting HDTX644

    HEAVY-DUTY storage shelf for wall mounting HDTX644

    Shelf for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, Material thickness 2 mm, rounded edges, protection edge at front. Inclusive stainless steel crosshead screws and dowels. Dimensions 213 x 60 x 80 mm (W x H x D)
    Spesifikasjon
    • Material code     1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth     83.00 mm
      Overall height     60.00 mm
      Overall width     213.00 mm
      Type of mounting     Wall mounting

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2000103076
    • ProduktfamiliePrison units
    • ProduktgruppeShelves
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-08-19
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)60
    • Bredde (mm)213
    • Dybde (mm)83
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Designet iDe forente arabiske emirater
    • Produsert iDe forente arabiske emirater
    • Nettovekt (kg)0.63
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Lagring
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_06
    • Uniclass 2015 beskrivelseBathroom shelves

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Oceania Nord Amerika Afrika