Shower rail ACXX2008
Shower rail ACXX2008

    Shower rail ACXX2008

    Chrome-plated brass shower slider bar with two wall-mounted brackets. Adjustable shower holder with pushbutton operation, made from chrome-plated plastic. Length 900 mm, diameter 20 mm, including mounting material.
    Spesifikasjon
    • Quantity 1
      Quantity uom Piece
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2030051217
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeComplementary parts showers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-12-17
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)900
    • Bredde (mm)114
    • Dybde (mm)71
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialePlastikk
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)0.6
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower fittings package
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Oceania Nord Amerika Afrika