STRATOS Folding Self Closing Lid STR608
STRATOS Folding Self Closing Lid STR608

    STRATOS Folding Self Closing Lid STR608

    STRATOS hinged lid attachment for waste bin STR607, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, bevelled front with self-closing hinged lid, cylinder lock with key, incl. mounting material.

    Dimensions 399 x 185 x 229 mm (W x H x D)

    Spesifikasjon
    • lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall depth 229 mm
      overall height 185 mm
      overall width 399 mm
      slot heigh 120 mm
      slot width 264 mm
      type of fixing screw
      type of mounting on waste bin
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.3600008919
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeComplementary parts accessories
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-10-24
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)185
    • Bredde (mm)399
    • Dybde (mm)229
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Designet iDe forente arabiske emirater
    • Produsert iDe forente arabiske emirater
    • Nettovekt (kg)3.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Søppelspann
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 beskrivelseWaste bins

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Oceania Nord Amerika Afrika