Ramme/Luke UNI 350+350 INB
LK

Ramme/Luke UNI 350+350 INB

Unikt PE-X-rørsystem for både varme og vann. Grunnsteinen i systemet er våre svenskproduserte LK Universalrør X i PE-Xa, som kan benyttes til så vel radiator- og gulvvarme, som til tappevann og kjøl. Å bruke ett rør isteden for tre gjør håndteringen betydelig enklere og gir mindre spill.
Spesifikasjon
  • Frame with hatch for manifold cabinet UNI recessed in wall. Made from 1 mm powder coated sheet steel, white finish RAL 9016. The hatch is fitted with 2 screwdriver lock as standard. Key lock is also available as an accessory.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.1882296
  • ProduktfamilieLK Universal
  • ProduktgruppeCabinets
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2018-05-22
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)580
  • Bredde (mm)740
  • Dybde (mm)26
Relatert
  • HovedmaterialeMetall
  • Sekundært materialePolyester
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
  • Nettovekt (kg)4.8
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - VVS / rør
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • UNSPSC-navnDoors for heating equipment
  • UNSPSC-kode40101832
  • Uniclass 2015 kodeSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 beskrivelseHeating systems
  • OmniClass-nummer23-33 15 00
  • OmniClass-tittelHVAC Heating Units